![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-047656-WEB-R.jpg)
ALTIS PLINTH KIT H 100 W 600
Legrand
ALTIS PLINTH KIT H 100 W 600
REF. 047656
EAN numeris.
3245060476564
180,41 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | Base front/back |
---|---|
Material | Steel |
Colour | Grey |
Suitable for enclosure building width | 600 mm |
Suitable for aeration/de-aeration | No |
Suitable for cable patch | No |
---|---|
Suitable for outdoor set-up | No |
Width | 600 mm |
Height | 100 mm |
Dokumentacija
1 dokumentas
Aplinkos profilis
PASIRINKITE VEIKSMĄ