ALTIS PLAIN PLATE 2000X600
Legrand
ALTIS PLAIN PLATE 2000X600
REF. 047615
EAN numeris.
3245060476151
205,39 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Height | 2000 mm |
---|---|
Width | 600 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
---|---|
Perforated | No |
Halogen free | Yes |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
1 dokumentas
Aplinkos profilis
PASIRINKITE VEIKSMĄ