![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/047534-LEGRAND-1000.jpg)
ALTIS ENC.PLATE 12.5 2000X800
Legrand
ALTIS ENC.PLATE 12.5 2000X800
REF. 047534
EAN numeris.
3245060475345
638,46 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Height | 2000 mm |
---|---|
Width | 800 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
---|---|
Perforated | Yes |
Halogen free | Yes |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
1 dokumentas
Autocad 3D
1 dokumentas
Aplinkos profilis
PASIRINKITE VEIKSMĄ