ALTIS ENC.PLATE 12.5 1600X1200
Legrand
ALTIS ENC.PLATE 12.5 1600X1200
REF. 047527
EAN numeris.
3245060475277
926,90 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Height | 1600 mm |
---|---|
Width | 1200 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
---|---|
Perforated | Yes |
Halogen free | Yes |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
1 dokumentas
Autocad 3D
1 dokumentas
Aplinkos profilis
PASIRINKITE VEIKSMĄ