![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/046432-LEGRAND-1000.jpg)
Adjustable height plinth for raised access floors 600 x 1000mm
Legrand
Adjustable height plinth for raised access floors 600 x 1000mm
REF. 046432
EAN numeris.
3245060464325
324,46 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | Base intermediate plate |
---|---|
Material | Steel |
Colour | Stainless steel |
Max. load capacity | 1000 kg |
Suitable for enclosure building width | 600 mm |
Suitable for enclosure building depth | 1000 mm |
Suitable for aeration/de-aeration | No |
---|---|
Suitable for cable patch | No |
Suitable for outdoor set-up | No |
Width | 600 mm |
Height | 350 mm |
Depth | 1000 mm |
Dokumentacija
2 dokumentai
Instrukcija
Techninis duomenų lapas
PASIRINKITE VEIKSMĄ