![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/20191023_281545_1.jpg)
Additional brass bar for enclosures 36 modules width
XL3S
Legrand
Additional brass bar for enclosures 36 modules width
REF. 339757
EAN numeris.
3414971090590
Additional brass bar for enclosures 36 modules width. For protective conductor. Fits onto functionaluprights using the lugs supplied
60,71 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Rated current In | 160 A |
---|---|
Model | Other |
Length | 600 mm |
Width | 10 mm |
Height | 10 mm |
---|---|
Flexible | No |
Surface protection | Untreated |
Dokumentacija
2 dokumentai
Praktinio surinkimo vadovas
Techninis duomenų lapas
1 dokumentas
Aplinkos profilis
PASIRINKITE VEIKSMĄ