![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/098089-LEGRAND.jpg)
ADAPTOR PLAST.PG16/ISO25
Legrand
ADAPTOR PLAST.PG16/ISO25
REF. 098089
EAN numeris.
3245060980894
4,68 €
/
Vienetas
Product available in
10 Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Thread type inner thread | Metric |
---|---|
Thread size inner thread (metric) | 25 |
Thread type outer thread | PG |
Thread size PG outer thread | 16 |
Material | Plastic |
---|---|
Nickel-plated | No |
Explosion-proof | No |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
PASIRINKITE VEIKSMĄ