Pereiti į pagrindinį turinį
Logo print

Adaptator for mounting Mosaic frames cat.no 031611, alongside the mini-trunking thickness 20mm

DLPlus Mini-Trunking LG Legrand

Adaptator for mounting Mosaic frames cat.no 031611, alongside the mini-trunking thickness 20mm

REF. 031707 EAN numeris. 3245060317072

Allows to fixe Mosaic frames alongside the DLPlus mini-trunking

3,39 €
Rekomenduojama kaina Be PVM
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.

Techninės charakteristikos

Height baseboard duct 20 mm
Depth plinth skirting duct 40 mm
Equipped with None
Mounting method installation unit Standard
Material Plastic
Halogen free No
Antimicrobial treatment No
Colour White
RAL-number 9003
Decoration None

Dokumentacija

1 dokumentas
Aplinkos profilis
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)

Cross-sell products

Jums taip pat gali prireikti

Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai