Pereiti į pagrindinį turinį
Logo print

Adaptation plate of the universal backbox for a floor box capacity 8 modules vertical or 12 modules horizontal

Universal Floor boxes LG Legrand

Adaptation plate of the universal backbox for a floor box capacity 8 modules vertical or 12 modules horizontal

REF. 088081 EAN numeris. 3414970755667

The adaptation plate, to be mounted on the universal adjustable backbox cat N° 088080, allows to install a standard or flush floor box with a wiring devices capacity of 8 modules in vertical position or 12 modules in horizontal position

37,79 €
Rekomenduojama kaina Be PVM
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.

Techninės charakteristikos

Nominal dimension 0 mm
Width 330 mm
Length 330 mm
Mounting opening Rectangular
Cover mounting opening No
Floor maintenance Wet
Material thickness 2 mm
Material Steel

Dokumentacija

4 dokumentai
Techninis duomenų lapas
F03334EN-02.pdf pdf (7.03 Mo)
Techninis duomenų lapas
F03335EN-03.pdf pdf (4.72 Mo)
Techninis duomenų lapas
F03335FR-03.pdf pdf (4.73 Mo)
Techninis duomenų lapas
F03334FR-02.pdf pdf (7.12 Mo)
6 dokumentai
BIM failas
BIM failas
2 dokumentai
Aplinkos profilis
LGRP-00109-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)
Aplinkos profilis
LGRP-00108-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)

Cross-sell products

Jums taip pat gali prireikti

Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai