![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088082-WEB-R.jpg)
Adaptation plate of the universal backbox for a floor box capacity 12 modules vertical or 18 modules horizontal
Universal Floor boxes LG
Legrand
Adaptation plate of the universal backbox for a floor box capacity 12 modules vertical or 18 modules horizontal
REF. 088082
EAN numeris.
3414970755674
The adaptation plate, to be mounted on the universal adjustable backbox cat N° 088080, allows to install a standard or flush floor box with a wiring devices capacity of 8 modules in vertical position or 12 modules in horizontal position
42,03 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Nominal dimension | 0 mm |
---|---|
Width | 330 mm |
Length | 330 mm |
Mounting opening | Rectangular |
Cover mounting opening | No |
---|---|
Floor maintenance | Wet |
Material thickness | 2 mm |
Material | Steel |
Dokumentacija
4 dokumentai
Techninis duomenų lapas
Techninis duomenų lapas
Techninis duomenų lapas
Techninis duomenų lapas
7 dokumentai
BIM failas
BIM failas
BIM failas
BIM failas
BIM failas
BIM failas
Autocad 3D
2 dokumentai
Aplinkos profilis
Aplinkos profilis
PASIRINKITE VEIKSMĄ