![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/024008-LEGRAND-1000.jpg)
ACS HEAD PUSH S-FL RED ILL
Legrand
ACS HEAD PUSH S-FL RED ILL
REF. 024008
EAN numeris.
3245060240080
11,48 €
/
Vienetas
Product available in
5 Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Colour button | Red |
---|---|
Number of command positions | 1 |
Construction type lens | Round |
Hole diameter | 30.75 mm |
Type of button | Flat |
Suitable for illumination | Yes |
With protective cover | No |
Labelled | No |
---|---|
Switching function latching | No |
Spring-return | Yes |
With front ring | Yes |
Material front ring | Metal |
Colour front ring | Chrome |
Degree of protection (IP), front side | IP66 |
Dokumentacija
1 dokumentas
Autocad 3D
4 dokumentai
Sertifikatai
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
Aplinkos profilis
Sertifikatai
UL recogn cUL-NKCR8.E57818
(0.06 Mo)
Sertifikatai
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
PASIRINKITE VEIKSMĄ