8 PLUGS BATIBOX NRJ 16MM
Legrand
8 PLUGS BATIBOX NRJ 16MM
REF. 090517
EAN numeris.
3245060905170
4,85 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Nominal diameter | 16 mm |
---|---|
Depth | 16 mm |
Model | Closed |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Material | Plastic |
Halogen free | No |
---|---|
Colour | Grey |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |
Dokumentacija
PASIRINKITE VEIKSMĄ