2P+E MOSAIC LINK FAST CONNECTOR
Legrand
2P+E MOSAIC LINK FAST CONNECTOR
REF. 077100L
EAN numeris.
3414971575691
1,98 €
/
Vienetas
Product available in
10 Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 40 mm |
Height | 32 mm |
Depth | 30 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
---|---|
Storage temperature | -10-70 °C |
Colour | Black |
Halogen free | Yes |
Mounting method | Other |
Dokumentacija
2 dokumentai
Techninis duomenų lapas
Techninis duomenų lapas
4 dokumentai
Sertifikatai
B.B.J-B12/005/24
(4.62 Mo)
Sertifikatai
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
Sertifikatai
B.B.J-B/12/006/24
(3.34 Mo)
Sertifikatai
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
PASIRINKITE VEIKSMĄ