![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020206-LEGRAND.jpg)
2 position fixing rail XL³ 400-For DPX 125, 160, 250 ER, DPX-IS 250 with plates
Legrand
2 position fixing rail XL³ 400-For DPX 125, 160, 250 ER, DPX-IS 250 with plates
REF. 020206
EAN numeris.
3245060202064
35,46 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | G-rail |
---|---|
Material | Aluminium |
Surface protection | Untreated |
Punch shape | None |
Material thickness | 1.3 mm |
---|---|
Length | 433.5 mm |
Height | 61.2 mm |
Dokumentacija
2 dokumentai
Praktinio surinkimo vadovas
Instrukcija
PASIRINKITE VEIKSMĄ