![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-046523-WEB-R.jpg)
19 inches management panel 2U metal 2 axes quick fixing
LCS2
Legrand
19 inches management panel 2U metal 2 axes quick fixing
REF. 046523
EAN numeris.
3245060465230
19 inches cable feedthrough panel 2U, 2 axes. Ensure the correct arrangement and routing of the patch cords.
58,34 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | Cabling panel |
---|---|
Material | Metal |
Suitable for 19 inch mounting | Yes |
Width | 482 mm |
Length | 90 mm |
Number of height units | 2 |
---|---|
Colour | Black |
Depth | 90 mm |
Fitted with door or cover | No |
Dokumentacija
2 dokumentai
Instrukcija
Techninis duomenų lapas
PASIRINKITE VEIKSMĄ