![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/048220-LEGRAND-1000.jpg)
19" 42 U Altis cabinet - set of uprights (x2) 42 U
Legrand
19" 42 U Altis cabinet - set of uprights (x2) 42 U
REF. 048220
EAN numeris.
3245060482206
232,63 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | 482.6 mm (19 inch) profile set |
---|---|
Width | 510 mm |
Height | 1866 mm |
Depth | 50 mm |
---|---|
Material | Metal |
Dokumentacija
1 dokumentas
Instrukcija
1 dokumentas
Aplinkos profilis
PASIRINKITE VEIKSMĄ