![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-047696-WEB-R.jpg)
19" 42 U Altis cabinet - M 14 lifting rings - set of 4 - for a 1000 kg/m3 load
Legrand
19" 42 U Altis cabinet - M 14 lifting rings - set of 4 - for a 1000 kg/m3 load
REF. 047696
EAN numeris.
3245060476960
92,59 €
/
4 Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | Transport lug |
---|---|
Width | 54 mm |
Height | 53 mm |
Material | Metal |
---|---|
Colour | Grey |
Dokumentacija
1 dokumentas
Instrukcija
1 dokumentas
Aplinkos profilis
PASIRINKITE VEIKSMĄ