![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-047683-WEB-R.jpg)
19" 42 U Altis cabinet - interior assembly kit - IP 55 for a 1000 kg/m3 load
Legrand
19" 42 U Altis cabinet - interior assembly kit - IP 55 for a 1000 kg/m3 load
REF. 047683
EAN numeris.
3245060476830
89,99 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | Mounting kit |
---|---|
Width | 100 mm |
Height | 50 mm |
Depth | 100 mm |
---|---|
Material | Metal |
Dokumentacija
1 dokumentas
Instrukcija
1 dokumentas
Aplinkos profilis
PASIRINKITE VEIKSMĄ