![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036404-LEGRAND.jpg)
Wall mounting lugs (4) - for Atlantic cabinets - steel - max. load 300 kg
Accessories Atlantic
Legrand
Wall mounting lugs (4) - for Atlantic cabinets - steel - max. load 300 kg
REF. 036404
EAN numurs.
3245060364045
23,48 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Model | Mounting kit |
---|---|
Width | 70.5 mm |
Height | 117 mm |
Depth | 13 mm |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Stainless steel |
Dokumentācija
1 dokuments
Lietošanas pamācība
IZVĒLIETIES DARBĪBU