IP65 photovoltaic cabinet pre-equipped and pre-wired 3kWp DC + AC for 1 or 2 strings - 2 rows
Ilma käibemaksuta
SPD - high risk level installation - T1+T2 - limp 25 kA/pole - 3P+N right
Ilma käibemaksuta
Add-on mod DX³ - 4P- 400V~ - 125A- 30/3000 mA- Hpi type / integrated measurement
Ilma käibemaksuta
MCB DX3 4 pole 125A curve D
Ilma käibemaksuta
MCB DX3 10000A 4 pole 125A curve D
Ilma käibemaksuta
SPD - high risk level installation - T1+T2 - limp 25 kA/pole - 3P
Ilma käibemaksuta
Add-on mod DX³ - 4P- 400V~ - 125A- 30/3000mA- Hpi type / integrated energy meter
Ilma käibemaksuta
MCB DX3 4 pole 125A curve B
Ilma käibemaksuta
MCB DX3 4 pole 125A curve C
Ilma käibemaksuta
600V DC CABINET 2 PV STRINGS
Ilma käibemaksuta
Add-on mod DX³ - 4P- 400V~ - 63A- 30/3000 mA- Hpi type / integrated energy meter
Ilma käibemaksuta
MCB DX3 4 pole 100A curve D
Ilma käibemaksuta
RCD Add-on module DX3 4 pole 125A type F 300 to 1000 mA
Ilma käibemaksuta
MCB DX3 3 pole 125A curve D
Ilma käibemaksuta
RCD Add-on module DX3 3 pole 125A type F 300 to 1000 mA
Ilma käibemaksuta
Plexo³ box for photovoltaic to be equiped - 4 rows of 18 modules - 1000V=
Ilma käibemaksuta
MCB DX3 10000A 4 pole 100A curve D
Ilma käibemaksuta
MCB DX3 10000A 3 pole 125A curve D
Ilma käibemaksuta
RCBO DX3 4P B13 6000A 1000mA AC
Ilma käibemaksuta
MCB DX3 4 pole 63A curve MA
Ilma käibemaksuta
MCB DX3 4 pole 63A curve MA
Ilma käibemaksuta
MCB DX3 4 pole 100A curve B
Ilma käibemaksuta
MCB DX3 4 pole 100A curve C
Ilma käibemaksuta
MCB DX3 4 pole 80A curve D
Ilma käibemaksuta