RUBBER PLUG 2 PIN + EARTH IP44 IK08
Multioutlet Extension Plug
Legrand
RUBBER PLUG 2 PIN + EARTH IP44 IK08
REF. 050445
EAN number.
3245060504458
Rubber plug front exit. IP 44 and IK08. Installation with a 2,5mm² cable max. Screw tightening 0,5 Nm. Black color.
14,82 €
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Protective contact | Round |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Insert direction | Straight |
---|---|
Connection system | Screwed terminal |
Colour | Black |
For heavy conditions according to VDE | No |
Dokumentatsioon
1 dokument
Tehniline leht
1 dokument
Autocad 3D
3 dokumendid
Sertifikaadid
NF-NF012_3771/A1
(0.55 Mo)
Keskkonnaprofiil
Sertifikaadid
OC / CB-FR_716346/A1
(0.42 Mo)
VALIGE TEGEVUS