![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/059427_pw_150240.jpg)
Panel mounting socket Hypra - IP 66/67-55 - 380/415 V~ - 125 A - 3P+E - plastic
Hypra
Legrand
Panel mounting socket Hypra - IP 66/67-55 - 380/415 V~ - 125 A - 3P+E - plastic
REF. 059512
EAN number.
3245060595128
251,28 €
/
Tükk
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
IEC-amperage | 125 A |
---|---|
Voltage according to EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) red |
Number of poles | 4 |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Red |
Degree of protection (IP) | IP67 |
Connection system | Screwed terminal |
Insert direction | Straight |
---|---|
Material | Plastic |
Military model | No |
Flange size vertical | 146 mm |
Drill hole distance vertical | 124 mm |
Flange size horizontal | 146 mm |
Drill hole distance horizontal | 124 mm |
Dokumentatsioon
3 dokumendid
Tehniline leht
Kasutusjuhend
Kasutusjuhend
2 dokumendid
BIM fail
BIM fail
1 dokument
Keskkonnaprofiil
VALIGE TEGEVUS