![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/059532-LEGRAND-1000.jpg)
Mobile socket Hypra - IP 66/67-55 - 380/415 V~ - 125 A - 3P+E
Hypra
Legrand
Mobile socket Hypra - IP 66/67-55 - 380/415 V~ - 125 A - 3P+E
REF. 059532
EAN number.
3245060595326
341,94 €
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
IEC-amperage | 125 A |
---|---|
Number of poles | 4 |
Voltage according to EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) red |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Red |
RAL-number | 3000 |
Degree of protection (IP) | IP67 |
---|---|
Connection system | Screwed terminal |
Insert direction | Straight |
Cable entry | Anti-kink sleeve |
Material | Plastic |
Military model | No |
Dokumentatsioon
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Keskkonnaprofiil
VALIGE TEGEVUS