Liigu edasi põhisisu juurde
Logo print

Atlantic steel cabinet 300x300x160mm - IP66 IK10

Atlantic Legrand

Atlantic steel cabinet 300x300x160mm - IP66 IK10

REF. 035505 EAN number. 3245060355050

Atlantic steel cabinet for energy distribution in industrial and tertiary environments : without any particular constraints and without excessive corrosion : office buildings, workshops, industrial production, control room…

114,05 €
Soovitatav hind Ilma käibemaksuta
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.

Tehnilised omadused

Mounting method Surface mounted
Type of covering Door
Cover model Closed
Type of door Single
Transparent cover/door No
With lock Yes
Height 300 mm
Width 300 mm
Depth 160 mm
Built-in depth 187 mm
Inner depth 140 mm
Material plate thickness cabinet 1 mm
Material plate thickness door/cover 1.25 mm
Colour Grey
RAL-number 7035
Number of openings for flange plates 1
Extension possible No
Housing material Steel
Surface protection Powder coating
With mounting plate No
Suitable for outdoor use Yes
Suitable for lightning protection No
Degree of protection (IP) IP66
Protection class I
Degree of impact strength (IK) IK10
Circuit integrity Other

Dokumentatsioon

4 dokumendid
Kasutusjuhend
LE08301AA-01.pdf pdf (0.77 Mo)
Tehniline leht
F02118EN-03.pdf pdf (5.4 Mo)
Tehniline leht
F00890EN-06.pdf pdf (5.74 Mo)
Tehniline juhend
2 dokumendid
Autocad 3D
035505.dwg dwg (0.06 Mo)
5 dokumendid
Sertifikaadid
OC / CB-FR703246 (0.59 Mo)
Sertifikaadid
TUV GS-R 60175536 (1.67 Mo)
Sertifikaadid
Keskkonnaprofiil
LGRP-2015-020-V1-EN.pdf pdf (0.61 Mo)
Sertifikaadid

Samuti võite vajada

Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Üksikasjad
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Üksikasjad