Lina 25 rail - for cabinets width 300 mm - L. 243 mm
Legrand
Lina 25 rail - for cabinets width 300 mm - L. 243 mm
REF. 036780
EAN number.
3245060367800
7,99 €
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Model | DIN rail (top hat rail) 35/15 mm |
---|---|
Material | Steel |
Surface protection | Chromated |
Punch shape | Long-slot |
Drill hole distance centrically | 223 mm |
Material thickness | 1.5 mm |
---|---|
Length | 243 mm |
Height | 15 mm |
Depth | 35 mm |
Dokumentatsioon
1 dokument
Autocad 3D
VALIGE TEGEVUS