![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-038042-WEB-R.jpg)
WEATHERPROOF SWITCH 2P 16A
Legrand
WEATHERPROOF SWITCH 2P 16A
REF. 038042
EAN numurs.
3245060380427
102,30 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Number of command positions | 1 |
---|---|
Number of push buttons | 0 |
Number of indicator lights | 1 |
Number of key switches | 0 |
Number of selector switches | 1 |
Number of mushroom-shaped push-buttons | 0 |
Suitable for emergency stop | No |
---|---|
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 207-253 V |
Colour housing cover | Other |
Housing material | Plastic |
Degree of protection (IP) | IP65 |
Dokumentācija
1 dokuments
Lietošanas pamācība
IZVĒLIETIES DARBĪBU