![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/040598-LEGRAND-1000.jpg)
Visual alarm surface mounting device - IP 45 / IK 07
Legrand
Visual alarm surface mounting device - IP 45 / IK 07
REF. 040598
EAN numurs.
3245060405984
168,05 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Nominal voltage | 9-58 V |
---|---|
Type of current | DC |
Electricity consumption | 0.014-0.042 A |
Degree of protection (IP) | IP45 |
Housing material | Plastic |
Colour of lamp hood | Red |
Mounting method | Surface mounting |
---|---|
Lamp type | LED |
Suitable for wall mounting | Yes |
Suitable for ceiling mounting | Yes |
According to EN 54-23 | Yes |
Dokumentācija
1 dokuments
Lietošanas pamācība
1 dokuments
Sertifikāti
NFSSI Composant-DL 017 B1
(0.22 Mo)
IZVĒLIETIES DARBĪBU