![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/040596-LEGRAND-1000.jpg)
Visual alarm Mosaic device - complete - IP 40 / IK 04 - 2 modules
Legrand
Visual alarm Mosaic device - complete - IP 40 / IK 04 - 2 modules
REF. 040596
EAN numurs.
3245060405960
111,71 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Nominal voltage | 24-24 V |
---|---|
Type of current | DC |
Electricity consumption | 0.014-0.018 A |
Degree of protection (IP) | IP21 |
Housing material | Plastic |
Colour of lamp hood | Red |
---|---|
Mounting method | Built-in |
Lamp type | LED |
Suitable for ceiling mounting | Yes |
According to EN 54-23 | Yes |
Dokumentācija
1 dokuments
Lietošanas pamācība
1 dokuments
Sertifikāti
NFSSI Composant-DL 004 B2
(0.22 Mo)
IZVĒLIETIES DARBĪBU