Liigu edasi põhisisu juurde
Logo print

Visual alarm Mosaic device - complete - IP 40 / IK 04 - 2 modules

Legrand

Visual alarm Mosaic device - complete - IP 40 / IK 04 - 2 modules

REF. 040596 EAN number. 3245060405960
111,71 € / Tükk
Soovitatav hind Ilma käibemaksuta
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.

Tehnilised omadused

Nominal voltage 24-24 V
Type of current DC
Electricity consumption 0.014-0.018 A
Degree of protection (IP) IP21
Housing material Plastic
Colour of lamp hood Red
Mounting method Built-in
Lamp type LED
Suitable for ceiling mounting Yes
According to EN 54-23 Yes

Dokumentatsioon

1 dokument
Kasutusjuhend
LE04405AB.pdf pdf (1.47 Mo)
1 dokument
Sertifikaadid