![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/14/LG-140504-WEB-R.jpg)
UGA2 / 4 ZONES
Legrand
UGA2 / 4 ZONES
REF. 140504
EAN numurs.
3414971121355
866,33 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Height | 230 mm |
---|---|
Width | 320 mm |
Depth | 85 mm |
With power adaptor | Yes |
---|---|
Operating voltage | 230 V |
Dokumentācija
2 documents
Sertifikāti
NF AEAS-Pr 18014-720343
(0.61 Mo)
Sertifikāti
NF AEAS-Pr 18014 / 709227
(0.61 Mo)
IZVĒLIETIES DARBĪBU