UGA2 / 4 ZONES
Legrand
UGA2 / 4 ZONES
REF. 140504
EAN number.
3414971121355
866,33 €
/
Tükk
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Height | 230 mm |
---|---|
Width | 320 mm |
Depth | 85 mm |
With power adaptor | Yes |
---|---|
Operating voltage | 230 V |
Dokumentatsioon
2 dokumendid
Sertifikaadid
NF AEAS-Pr 18014-720343
(0.61 Mo)
Sertifikaadid
NF AEAS-Pr 18014 / 709227
(0.61 Mo)
VALIGE TEGEVUS