Pārlekt uz galveno saturu
Logo print

Terminal connector 12-pole 6 mm²

EnstoNet ENSTO

Terminal connector 12-pole 6 mm²

REF. AL2.12 EAN numurs. 6410019230550
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.

Tehniskie parametri

Rated current In 41 A
Rated voltage 450 V
Number of poles 12
Width 130 mm
Height 33 mm
Depth 26 mm

Dokumentācija

2 documents
Atbilstības sertifikāts
WB_0000004007_V1.pdf pdf (0.66 Mo)
Atbilstības sertifikāts
CD_0000004008_V1.pdf pdf (0.06 Mo)