![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-AL2_12-WEB-R.jpg)
Terminal connector 12-pole 6 mm²
EnstoNet
ENSTO
Terminal connector 12-pole 6 mm²
REF. AL2.12
EAN number.
6410019230550
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Rated current In | 41 A |
---|---|
Rated voltage | 450 V |
Number of poles | 12 |
Width | 130 mm |
---|---|
Height | 33 mm |
Depth | 26 mm |
Dokumentatsioon
2 dokumendid
Heakskiidu tunnistus
Heakskiidu tunnistus
VALIGE TEGEVUS