Support for one Ø5 or Ø6 mm padlock for MCB/RCD/isolating switch DX³
Legrand
Support for one Ø5 or Ø6 mm padlock for MCB/RCD/isolating switch DX³
REF. 406303
EAN numurs.
3245064063036
10,79 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Max. number of padlocks | 1 |
---|---|
Suitable for shackle diameter | 5-6 mm |
Width | 28 mm |
Height | 16 mm |
---|---|
Depth | 16.6 mm |
Dokumentācija
1 dokuments
Lietošanas pamācība
IZVĒLIETIES DARBĪBU