Support for one Ø5 or Ø6 mm padlock for MCB/RCD/isolating switch DX³
Legrand
Support for one Ø5 or Ø6 mm padlock for MCB/RCD/isolating switch DX³
REF. 406303
EAN number.
3245064063036
10,79 €
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Max. number of padlocks | 1 |
---|---|
Suitable for shackle diameter | 5-6 mm |
Width | 28 mm |
Height | 16 mm |
---|---|
Depth | 16.6 mm |
Dokumentatsioon
1 dokument
Kasutusjuhend
VALIGE TEGEVUS