![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/046481-LEGRAND-1000.jpg)
Set of two vertical extension for 42U enclosures width 800mm
Legrand
Set of two vertical extension for 42U enclosures width 800mm
REF. 046481
EAN numurs.
3245060464813
197,93 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Model | Other |
---|---|
Material | Metal |
Suitable for 19 inch mounting | No |
Height | 1878 mm |
Width | 108 mm |
Length | 108 mm |
Number of height units | 42 |
---|---|
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Depth | 108 mm |
Fitted with door or cover | No |
Dokumentācija
2 documents
Lietošanas pamācība
Tehniskā lapa
IZVĒLIETIES DARBĪBU