![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/046481-LEGRAND-1000.jpg)
Set of two vertical extension for 42U enclosures width 800mm
Legrand
Set of two vertical extension for 42U enclosures width 800mm
REF. 046481
EAN number.
3245060464813
197,93 €
/
Tükk
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Model | Other |
---|---|
Material | Metal |
Suitable for 19 inch mounting | No |
Height | 1878 mm |
Width | 108 mm |
Length | 108 mm |
Number of height units | 42 |
---|---|
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Depth | 108 mm |
Fitted with door or cover | No |
Dokumentatsioon
2 dokumendid
Kasutusjuhend
Tehniline leht
VALIGE TEGEVUS