![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/040510-LEGRAND-1000.jpg)
Self-contained sounder beacon - 2 - 75 cd - 230 V - sound <lt/> 60 dB
Legrand
Self-contained sounder beacon - 2 - 75 cd - 230 V - sound <lt/> 60 dB
REF. 040510
EAN numurs.
3245060405106
428,79 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Nominal voltage | 230-230 V |
---|---|
Type of current | AC |
Degree of protection (IP) | IP65 |
Housing material | Plastic |
Colour of lamp hood | White |
---|---|
Mounting method | Surface mounting |
Lamp type | LED |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Dokumentācija
1 dokuments
Lietošanas pamācība
IZVĒLIETIES DARBĪBU