![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/040514-LEGRAND-1000.jpg)
Wireless interconnectable relay - 1 A - 30 V - for devices Cat.No 0 405 28/29
Legrand
Wireless interconnectable relay - 1 A - 30 V - for devices Cat.No 0 405 28/29
REF. 040514
EAN numurs.
3245060405144
108,73 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Type of accessory/spare part | Relay module |
---|---|
Accessory | No |
Spare part | No |
Width | 110 mm |
Height | 110 mm |
Depth | 50 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP30 |
Operating / setting temperature | -10-+50 °C |
Nominal voltage | 12-12 V |
Mounting method | Surface mounted |
Dokumentācija
1 dokuments
Lietošanas pamācība
IZVĒLIETIES DARBĪBU