![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/050445-LEGRAND-1000.jpg)
RUBBER PLUG 2 PIN + EARTH IP44 IK08
Multioutlet Extension Plug
Legrand
RUBBER PLUG 2 PIN + EARTH IP44 IK08
REF. 050445
EAN numurs.
3245060504458
Rubber plug front exit. IP 44 and IK08. Installation with a 2,5mm² cable max. Screw tightening 0,5 Nm. Black color.
14,82 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Protective contact | Round |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Insert direction | Straight |
---|---|
Connection system | Screwed terminal |
Colour | Black |
For heavy conditions according to VDE | No |
Dokumentācija
1 dokuments
Tehniskā lapa
1 dokuments
Autocad 3D
3 documents
Sertifikāti
NF-NF012_3771/A1
(0.55 Mo)
Vides profils
Sertifikāti
OC / CB-FR_716346/A1
(0.42 Mo)
IZVĒLIETIES DARBĪBU