![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/050446-LEGRAND-1000.jpg)
RUBBER EXTENSION 2 PIN + EARTH FORNT EXIT IP44 IK08
Multioutlet Extension Plug
Legrand
RUBBER EXTENSION 2 PIN + EARTH FORNT EXIT IP44 IK08
REF. 050446
EAN numurs.
3245060504465
Rubber extension. Screw tightening 0,5 Nm. IP44 and IK08. Black color.
17,89 €
/
Piece
Product available in
10 Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Material | Rubber |
---|---|
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Insert direction | Straight |
---|---|
Connection system | Screwed terminal |
Colour | Black |
Dokumentācija
1 dokuments
Tehniskā lapa
1 dokuments
Sertifikāti
OC / CB-589319B/M1
(1.46 Mo)
IZVĒLIETIES DARBĪBU