Refill Starfix - large capacity (250 ferrules) - 2.5 mm² - grey
Legrand
Refill Starfix - large capacity (250 ferrules) - 2.5 mm² - grey
REF. 037645
EAN numurs.
3245060376451
0,11 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Construction type | Standard |
---|---|
Nominal cross section | 2.5 mm² |
Sleeve length | 7.6 mm |
Insulated | Yes |
Material insulation | Polyamide (PA) |
Halogen free | Yes |
Colour | Grey |
---|---|
Material | Copper |
Surface protection | Tinned |
For cables resistant to short circuit | Yes |
With identification flag | No |
Reel/roll packaging | Yes |
Dokumentācija
1 dokuments
Vides profils
IZVĒLIETIES DARBĪBU