Refill Starfix - large capacity (250 ferrules) - 2.5 mm² - grey
Legrand
Refill Starfix - large capacity (250 ferrules) - 2.5 mm² - grey
REF. 037645
EAN number.
3245060376451
0,11 €
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Construction type | Standard |
---|---|
Nominal cross section | 2.5 mm² |
Sleeve length | 7.6 mm |
Insulated | Yes |
Material insulation | Polyamide (PA) |
Halogen free | Yes |
Colour | Grey |
---|---|
Material | Copper |
Surface protection | Tinned |
For cables resistant to short circuit | Yes |
With identification flag | No |
Reel/roll packaging | Yes |
Dokumentatsioon
1 dokument
Keskkonnaprofiil
VALIGE TEGEVUS