![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-030090-WEB-L.jpg)
Over floor trunking 3 compartments Black.
Columns & Mini Columns LG
Legrand
Over floor trunking 3 compartments Black.
REF. 030090
EAN numurs.
3414971194182
Over floor trunking 75x18mm 3 compartments 2m Black.
8,26 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Width | 75 mm |
---|---|
Height | 18 mm |
Length | 2000 mm |
Number of channels | 3 |
Material | Plastic |
Colour | Black |
RAL-number | 9017 |
Self-adhesive | No |
Sealing lip | No |
---|---|
With anti-slip layer | No |
Antimicrobial treatment | No |
Halogen free | No |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Storage temperature | -25-60 °C |
Dokumentācija
2 documents
Tehniskā lapa
Lietošanas pamācība
1 dokuments
Vides profils
IZVĒLIETIES DARBĪBU