![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-030018-WEB-R.jpg)
Flat angle for over floor trunking 75x18mm
Over floor trunking LG
Legrand
Flat angle for over floor trunking 75x18mm
REF. 030018
EAN numurs.
3245060300180
Allows the junction in flat angle of two pieces of the same section
12,35 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Width | 75 mm |
---|---|
Height | 18 mm |
Number of channels | 0 |
Material | Plastic |
Colour | Grey |
RAL-number | 7030 |
Self-adhesive | No |
Sealing lip | No |
With anti-slip layer | No |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Halogen free | No |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Storage temperature | -25-60 °C |
Dokumentācija
2 documents
Tehniskā lapa
Lietošanas pamācība
1 dokuments
Vides profils
IZVĒLIETIES DARBĪBU