![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032116-WEB-R.jpg)
LC APC duplex block for 12 singlemode fibres - green
LCS3
Legrand
LC APC duplex block for 12 singlemode fibres - green
REF. 032116
EAN numurs.
3414970961778
This block with LC APC duplex adapters for 12 singlemode fibres fits directly onto fibre optic modular drawers and splice cassette.
65,28 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Suitable for number of couplings/adapters | 12 |
---|---|
With number of couplings/adapters | 12 |
With front plate | No |
With housing | Yes |
With pigtails | No |
Fibre type | Single mode |
Type of connector external | LC-Duplex |
Type of connector interior | LC-Duplex |
Colour | Black |
RAL-number | 9017 |
---|---|
Mounting method | Other |
Height | 23 mm |
Width | 108.8 mm |
Depth | 38.4 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -10-60 °C |
Storage temperature | -10-60 °C |
Dokumentācija
9 documents
Lietošanas pamācība
Tehniskā lapa
Tehniskā lapa
Tehniskā lapa
Lietošanas pamācība
Lietošanas pamācība
Tehniskā lapa
Tehniskā lapa
Lietošanas pamācība
1 dokuments
BIM fails
1 dokuments
Vides profils
IZVĒLIETIES DARBĪBU