![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032116-WEB-R.jpg)
LC APC duplex block for 12 singlemode fibres - green
LCS3
Legrand
LC APC duplex block for 12 singlemode fibres - green
REF. 032116
EAN number.
3414970961778
This block with LC APC duplex adapters for 12 singlemode fibres fits directly onto fibre optic modular drawers and splice cassette.
65,28 €
/
Tükk
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Suitable for number of couplings/adapters | 12 |
---|---|
With number of couplings/adapters | 12 |
With front plate | No |
With housing | Yes |
With pigtails | No |
Fibre type | Single mode |
Type of connector external | LC-Duplex |
Type of connector interior | LC-Duplex |
Colour | Black |
RAL-number | 9017 |
---|---|
Mounting method | Other |
Height | 23 mm |
Width | 108.8 mm |
Depth | 38.4 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -10-60 °C |
Storage temperature | -10-60 °C |
Dokumentatsioon
9 dokumendid
Kasutusjuhend
Tehniline leht
Tehniline leht
Tehniline leht
Kasutusjuhend
Kasutusjuhend
Tehniline leht
Tehniline leht
Kasutusjuhend
1 dokument
BIM fail
1 dokument
Keskkonnaprofiil
VALIGE TEGEVUS