![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-405251-WEB-R.jpg)
KIT OF 3 CONNECTION MODULES N+P
Legrand
KIT OF 3 CONNECTION MODULES N+P
REF. 405251
EAN numurs.
3414970640826
19,03 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Number of phases | 1 |
---|---|
Number of poles | 2 |
Suitable for number of devices | 1 |
Width in number of modular spacings | 1 |
Rated permanent current Iu | 80 A |
Type of electric connection | Fork |
Insulated | Yes |
---|---|
Max. rated operation voltage Ue | 400 V |
Suitable for devices with N-conductor | Yes |
Suitable for devices with auxiliary switch | No |
Colour | Other |
Dokumentācija
2 documents
Montāžas rokasgrāmata
Tehniskā lapa
IZVĒLIETIES DARBĪBU