![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/026067-LEGRAND-1000.jpg)
Electronic earth leakage mod - DPX/DPX-I 630 - mounted underneath -LED -4P -630A
Legrand
Electronic earth leakage mod - DPX/DPX-I 630 - mounted underneath -LED -4P -630A
REF. 026067
EAN numurs.
3245060260675
726,94 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Nominal voltage | 230-500 V |
---|---|
Nominal current | 630 A |
Rated fault current adjustable | Yes |
Rated fault current | 0.03-3 A |
Max. delay time | 3000 ms |
---|---|
Delay adjustable | Yes |
Number of poles | 4 |
Leakage current type | A |
Dokumentācija
3 documents
Tehniskā rokasgrāmata
Lietošanas pamācība
Montāžas rokasgrāmata
1 dokuments
Autocad 3D
IZVĒLIETIES DARBĪBU