![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/026067-LEGRAND-1000.jpg)
Electronic earth leakage mod - DPX/DPX-I 630 - mounted underneath -LED -4P -630A
Legrand
Electronic earth leakage mod - DPX/DPX-I 630 - mounted underneath -LED -4P -630A
REF. 026067
EAN number.
3245060260675
726,94 €
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Nominal voltage | 230-500 V |
---|---|
Nominal current | 630 A |
Rated fault current adjustable | Yes |
Rated fault current | 0.03-3 A |
Max. delay time | 3000 ms |
---|---|
Delay adjustable | Yes |
Number of poles | 4 |
Leakage current type | A |
Dokumentatsioon
3 dokumendid
Tehniline juhend
Kasutusjuhend
Kokkupaneku juhend
1 dokument
Autocad 3D
VALIGE TEGEVUS